IMC101T-Q048
综述
PMSM/BLDC motor controller with integrated script engine
高性能IMC100电机控制 IC,基于永磁同步电机 (PMSM) 磁场定向控制 (FOC),适合在可变速驱动应用中使用。IMC100 系列产品具有极小的 PCB 空间占用,适用于单电机控制。
特征描述
- 适用于变频驱动的高集成度解决方案
- 集成 ADC 和比较器
- 内部振荡器
- 3.3 V 或 5 V 电源
- 下一代运动控制引擎 (MCE 2.0)
- 经过实地验证的计算引擎,用于实现高效正弦电机控制
- 单路或支路分流电流测量
- 无传感器或选装霍尔支持
- 灵活主机接口/控制选项
- 集成保护特性
- 多电机支持, 参数处理灵活
- 支持 IEC 60335(B 类)
- 极小 PCB 空间占用封装
优势
- 上市时间极短
- 无需编程
- 轻松完成电机参数设置和调校
- 极低的 BOM 成本
- 无需外部 OPAMP 或比较器
- 单路分流无传感器 FOC 运行(支路分流/霍尔传感器可选)
- 为功率级和电机提供完整保护
- 栅极驱动器和功率级具有极高灵活性
图表
视频
支持