IMC099T-T038
综述
PMSM/BLDC电机控制器
是带有运动控制引擎(MCE 2.0)的iMOTION™ IMC100 电机控制器,它面向变频驱动,采用低成本TSSOP-38封装,支持对永磁同步电机(PMSM)无传感器FOC( Field Oriented Control)算法。
特征描述
- 高度集成的变频驱动解决方案
- 集成所有数字和模拟元件
- 无需外部运算放大器或比较器
- 3.3 V或5 V电源
- 新一代运动控制引擎(MCE 2.0)
- 经实践验证的计算引擎,可实现高效正弦波电机控制
- 单路或支路分流
- 无传感器或(可选)霍尔传感器
- 灵活的主机接口/控制选项
- 集成保护功能
- 支持多种电机和灵活的参数配置
- 低成本封装
优势
- 最短的上市时间
- 无需编程
- 轻松进行参数设置和调校
- 最经济的物料清单成本
- 无需外部运算放大器或比较器
- 单路支流无传感器FOC运行(支路分流/霍尔传感器)
- 对功率电路和电机进行全面保护
- 栅极驱动器和功率级具有极高的灵活性
图表
视频
支持