BTN8982TA
综述
BTN8982TA 是一款高电流半桥集成,适用于电机驱动应用。该器件属于 NovalithIC™ 系列,封装内包括一个 P 通道高边 MOSFET 和一个N 通道低边 MOSFET 及一个集成驱动 IC。由于使用了 P 通道高边开关, 无需电荷泵也可最大限度地降低 EMI。集成驱动器 IC 可轻松连接至微控制器,该集成驱动器具有逻辑电平输入, 电流感测, 转换速率调整, 死区时间生成以及过温、欠压、过流和短路保护的特性。
BTN8982TA 为大电流 PWM 电机驱动器保护提供了一个成本优化的解决方案, 同时有极低的板空间占用消耗。
特征描述
- 通路电阻在 150 °C 条件下最大值为 20.4 mΩ (25 ℃ 条件下典型值 10.0 mΩ)
- 高边:150 °C 条件下最大电阻 10.5 mΩ (25 ℃ 条件下典型值 5.3 mΩ)
- 低边:150 °C 条件下最大电阻 9.9 mΩ (25 ℃ 条件下典型值 4.7 mΩ)
- 强化开关速度,降低开关损耗
- 通过有源续流可实现高频率 PWM
- 低静态电流 25 ℃ 条件下典型值 7µA
- 交换模式电流限制可减少过流状态下的功率损耗
- 电流限制最小值为 55 A。
- 使用电流感测功能进行状态标志诊断
- 具有锁定行为的过温断关断
- 欠压关断
- 采用逻辑电平输入的驱动器电路
- 可调节的转换速率,用于优化 EMI
- 操作电压高达 40V
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
视频
培训
支持