TLE94110EL
综述
TLE94110EL 是受保护的十倍半桥驱动器,专为汽车运动控制应用而设计,如加热,通风和空调(HVAC)的活门直流电机控制。它属于一个较大的半桥驱动器系列,可提供三路至十二路输出,设有直接接口或SPI接口。该半桥驱动器旨在以顺序或并行方式驱动直流电机负载。正向 (cw)、反向 (ccw)、制动和高阻抗等工作模式通过16位SPI接口进行控制。该器件提供各种诊断功能,如短路、开路负载、电源故障和过热检测。结合其低静态电流,该器件在汽车应用中具有吸引力。采用小型小脚距散热焊盘封装PG-SSOP-24,具有良好的散热性能,可减少PCB板的占用空间和成本。
特征描述
- 10 个半桥功率输出
- 睡眠模式下的功率消耗极低
- 具有迟滞的3.3V / 5V兼容输入
- 所有输出均具有过载和短路保护功能
- 独立诊断输出(过流,开路负载)
- 在导通状态下对所有高边和低边进行开路负载诊断
- 带可选开路负载阈值(HS1、HS2)的输出
- 16位标准SPI接口,具有菊花链和帧内响应功能,可进行控制和诊断
- 利用全局错误标志进行快速诊断
- PWM输出,频率为80Hz,100Hz和200Hz,具有8位占空比分辨率
- 过温预警和保护
- 过压和欠压锁定
- 交叉电流保护
潜在应用
- HVAC Flap直流电机
- 单稳态和双稳态继电器
- 侧镜xy调节和镜面折叠
- LED
视频
支持