TLE94003EP
综述
TLE94003EP 是受保护的三倍半桥驱动器,专为驱动汽车应用中小型直流电机而设计,如后视镜调节或加热、通风和空调 (HVAC) 活门直流电机控制。该产品是系列产品中的一款,该系列产品提供半桥驱动器,有 3 个输出到 12 个输出,具有直接接口或 SPI 接口。半桥驱动器设计用于以串联方式驱动直流电机负载。通过直接接口控制正向 (cw)、反向 (ccw)、制动和高阻抗工作模式。它可以提供短路、电源故障和过温检测等诊断功能。结合极低的静态电流,该器件在汽车应用领域极具吸引力。精密小巧的散热焊盘封装 PG-TSDSO-14,提供良好的热性能,节省 PCB 板空间和成本。
特征描述
- 三个半桥功率输出
- 睡眠模式下,超低功耗
- 具有迟滞的 3.3V/5V 兼容输入
- 所有输出均有过载和短路保护
- 直接接口,用于控制和诊断
- 过温保护
- 过电压和欠电压锁定
- 交叉电流保护
潜在应用
- 后视镜 x-y 调节
- HVAC 活门直流电机
- 单稳态和双稳态继电器
支持