TLE6208-6G
综述
TLE 6208-6 G 是一款受到全面保护的六角半桥驱动器,专为汽车和工业运动控制应用而设计。与同一单片电路上的DMOS功率器件一致,基于智能电源技术SPT®的IC允许双极和CMOS控制电路。6 个低边和高边驱动器可以自由配置并单独控制。因此可以结合各种类型负载。在运动控制中,可将多达 5 个执行器(直流电机)连接到 6 个半桥输出(级联配置)。通过 标准SMT 接口控制正向 (cw)、反向 (ccw)、制动和高阻抗工作模式。能够通过软件从中央逻辑控制输出,支持限制功率耗散。标准PG-DSO-28-24-封装可满足应用要求,节省了PCB板-空间和成本。此外,内构建功能,如过压和欠压锁定,短路保护,过温保护以及待机模式下的极低静态电流,广泛适用于汽车和工业-应用。
特征描述
- 6 个高边和 6 个低边驱动器
- 可以自由配置为开关、半桥或 H 桥
- 针对直流电机管理应用进行了优化
- 0.6 A 连续(峰值 1 A)电流(每个开关)
- RDS On,25°C 典型值 0.8Ω(每个开关)
- 输出具有全面短路保护和诊断
- 具有滞后和诊断的过温-保护
- 温度预警
- 标准 SPI 接口
- 待机(禁止)模式下,电流消耗极低(25°C 典型值 10μA)
- 过电压和欠电压-锁定
- 具有迟滞的CMOS / TTL兼容输入
- 内置箝位二极管
- 增强型功率P-DSO封装
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 通过 SPI 进行详细诊断
- 该器件可以驱动 3 个关联电机,串联模式可以驱动 4 到 5 个电机
潜在应用
- 加热和通风系统中的襟翼电机控制
- 直流电机驱动
- 适用于汽车和工业应用的电机控制
支持