TLE9202ED
综述
在一个封装中,TLE9202ED包含两个独立的通用6 A H桥。它设计用于(但不限于)直流电机或汽车应用中的其他感性负载的控制。输出可以在高达20 kHz的频率下进行脉冲宽度调制。PWM / DIR控制减少了微控制器端所需的PWM引脚数量。对于超过电流限制阈值(一般为 8 A)的负载电流,H 桥会切换至斩波器电流限制模式。它受到短路和过温保护,通过SPI提供广泛的诊断,或通过错误标志提供基本误差反馈。停用电桥时或进行电感负载的 PWM 操作期间,可检测开路负载。
特征描述
- 在Tj = 25°C时,每个开关的RDSon 典型值为100mΩ。
- 逻辑输入3.3 V和5.0 V,兼容 TTL / CMOS
- 低待机电流
- 斩波电流限制
- 具有锁定行为的短路关断
- 具有锁定行为的过温断关断
- Vs欠压关断
- 开、关状态下进行开路负载检测
- 详细的 SPI 诊断或简单的误差标志
- 100% 无铅
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 小型包装节省接线板空间
- 包括过流保护和过温保护
- 简单的设计,少量的外部元件
- SPI 可实现简单诊断
潜在应用
- 废气再循环(EGR)
- 可变几何涡轮增压器 (VGT)
- 怠速控制
- 旋转和下降活塞
- 可变进气歧管
- 涡轮增压器废气门
- 辅助水泵
如需了解产品的工业版本,请参见 IFX9202ED
支持