BTM7752G
综述
BTM7752G 是全集成高电流 H 桥,适用于电机驱动应用。该产品在一个封装中包含两个 p 通道高边 MOSFET 和两个 n 通道低边 MOSFET 以及一个集成驱动器 IC。p 通道高边开关无需使用电荷泵,最大限度减少 EMI。集成驱动器 IC 可轻松连接微控制器,同时具有逻辑电平输入、电流感应诊断、死区时间生成以及过温、过电压、欠电压、过电流和短路保护等功能。BTM7752G 为受保护的高电流 PWM 电机驱动提供优化解决方案,同时板空间占用极小。
特征描述
- 集成高电流 H 桥
- 150 °C 路径电阻最大值 295 mΩ(25 °C 典型值 150 mΩ)
- 静态电流低,25 °C 典型值 5µA
- PWM 可以高达 25kHz,同时结合主动续流
- 电流限制典型值 12 A(最小值 8 A)
- 采用逻辑电输入的驱动器电路
- 电流感应状态标志诊断功能
- 具有锁定行为的过温断关断
- 过电压锁定
- 欠电压关断
- 开关模式电流限制减少过电流功率耗散
- 集成死区时间保护
- 运行电压高达 28V
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 电机驱动
支持