MOTIX™ | 多路 MOSFET 驱动 IC
MOTIX™ 多路半桥驱动器设计用于控制多达8个半桥
英飞凌的 MOTIX™ TLE9210x 多 MOSFET 栅极驱动器IC设计可在一个器件封装中控制多达八个半桥(最多 16 个 n 沟道 MOSFET)。它们提供可靠且成本最优的解决方案,具有先进的诊断和保护功能。此外,该产品系列允许电机级联:使用 MOTIX™ TLE92108(8 个半桥),最多可以驱动 7 个电机。所有 MOTIX™ TLE9210x 产品均已通过 AEC-Q100 认证。
- 关键特性
- 电机制动模式
- 引脚和 SW 兼容
- 扩展可变电机数量
- 自适应 MOSFET 控制
- 符合 AEC-Q100 认证
- 实现成本和空间的改进
英飞凌 MOTIX™ 多路 MOSFET IC
MOTIX™ TLE9210x 是一系列多路 MOSFET 驱动 IC,使用一个封装器件,可控制多达8个半桥(最多 16 个 n 沟道 MOSFET)。 24 位串行并行接口 (SPI) 支持配置 MOTIX™ TLE9210x,用于控制半桥。 SPI 提供广泛的诊断功能,如监控电源电压、电荷泵电压、温度警告和过温关机。每个栅极驱动器监控其外部 MOSFET 漏源电压以了解硬短路情况,而器件可以检测流经内部放大器的电流,提供可配置的软短路检测;以上两种情况,均提供独立于任何软件的主动锁存硬件保护。该器件安装在带有散热焊盘的 VQFN-48 中,支持光学导线尖端检测,同时提供最佳的热性能,并最大限度地减少所需的 PCB 空间。
MOTIX™ TLE9210x 系列是一种在直流电机控制应用中驱动多个半桥的更简单、更小、更具成本效益的方法。
多个半桥驱动 IC 的亮点和特点
- 实现成本和电路板空间的改进 — MOTIX™ TLE9210x 允许使用单个驱动IC 驱动多达 4 个甚至 8 个半桥,在系统层面提供了非常经济高效的解决方案。与竞争的分立解决方案相比,多个半桥使用一个驱动器设备的设计可以进一步节省成本,如更低的选择和放置成本,以及更小的 PCB 占用空间。
- 自适应驱动功能 — 这种多级开关速率控制可以通过SPI优化 EMC 性能,包括在不受死区时间和开启/关闭延迟影响的情况下调整开关速率。外部 MOSFET 开关时间的板载测量和自适应允许在功耗与 EMC 性能之间取得平衡,针对 MOSFET 批次间的变化进行调整。
- 电机制动模式 — 所有模式都兼容引脚和软件。MOTIX™ TLE9210x-232Qx 版本还提供在睡眠模式下的独特的保护功能。它可以配置为永久电机制动器,以避免电动机意外移动。
也可以将电机制动器配置为在电源过压时激活(由于电动机在发电机模式下工作而导致),保护系统。
汽车应用中的多路 MOSFET 驱动 IC
英飞凌器件具有高级保护和诊断功能,不仅限于汽车应用。目标应用包括座椅电机控制、电动升降门控制或推拉门等闭锁系统、仅使用一台设备的车身控制模块中的各种负载控制,例如集中式门锁控制、车窗升降器、雨刮器、清洗泵等等。
我们的参考设计详细描述了中央门锁应用程序的实现方式。在该应用中,所有锁电机的控制都来自控制中心,例如车身控制模块。通过 MOTIX™ 多路 MOSFET 驱动IC TLE92108-232QX 与 OptiMOS™-6 半桥 MOSFET 组合使用,可确保外部 MOSFET 得到适当的保护和诊断。 MOTIX™ 多路 MOSFET 驱动 IC 由 Traveo™ II CYT4BF 系列微控制器控制,该微控制器专为车身控制模块设计。您可以登录 myInfineon 并在此处下载文档。
了解我们广泛的设计支持服务
利用英飞凌提供的生态系统,享受设计过程。为了缩短上市时间、减少客户的开发工作量,我们提供全面的设计支持:
- 配置工具配置向导
- 评估板、应用套件和参考设计(中央门锁)
- 培训视频(在线课程)
- 大量用户手册和应用说明文档,包括过压制动、关断状态诊断、开关行为分析、MOSFET 驱动器设置指南、上升下降时间调节等各个方面。
- 全面的支持基础设施和社区
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.

- Adaptive MOSFET control, a technology that will help you successfully overcome the challenges in bringing an ECU to market!
- Reduce power dissipation, easily pass EMC testing and mitigate supply chain issues!

- Understand the challenges that automotive auxiliary water pump applications face
- Find out about the different topologies used for thermal management for different drivetrains and learn which solutions Infineon provides for automotive water pump applications

- Learn about Infineon’s MOTIX™ TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of main features and applications

- Become familiar with the main Seat Control functions
- Recognize customers’ top system-level needs and how Infineon’s chipset offering can meet them