TLE7209-2R
综述
TLE 7209-2R 是完整的 H 桥,专为直流和步进电机控制设计,适用于关键安全应用和极端的环境条件。H 桥配备过温和短路保护,在所有供电电压“VS”(主直流电源)下具有欠电压锁定。所有故障都将导致输出级进入三态。
该器件可以通过 DMS 引脚配置。接地时,该器件通过简单错误标志提供诊断信息。连接 VCC = 5 V 供电时,该器件在 SPI 模式下工作。
在此模式下,可以通过串行接口获得详细故障诊断。
特征描述
- 运行电源电压 5 V 到 28 V
- 每个输出晶体管典型 RDSon = 150 mΩ (25 °C)
- 连续直流负载电流 5 A (TC < 100 °C)
- 输出电流限制典型值 6.6 A ± 1.1 A
- 输出电流超过 8 A 时短路电路关断
- 兼容TTL/ CMOS 的逻辑-输入
- 开关频率高达 30 kHz
- 上升和下降时间针对 0.5-2 kHz 频率范围进行优化
- 过温保护
- 短路保护
- 欠电压禁用功能
- 通过 SPI 或状态标志(可配置)进行诊断
- 启用和禁用输入
- PG-DSO-20-37、-65 电源封装
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 全面保护和诊断功能,可用于安全相关应用,涵盖汽车全温度范围
- 无需外部续流二极管SPI接口便可与微控制器直接通信
潜在应用
- 电子节气门控制系统
- 废气再循环系统
- 可变几何涡轮
- 废气门
- 共振充电片
- 旋转和下降活塞
- 可变气门定时
支持