MOTIX™ | 集成式全桥 IC
综述
英飞凌提供广泛的 MOTIX™ 全桥驱动器产品,工作电压最高可达 42 V
MOTIX™ 全桥IC提供可节省空间、优化诊断和可靠的过热、过流和短路保护。它们设计用于控制小型直流电动机和感性负载。英飞凌提供专用于汽车应用(AEC-Q100 认证)和工业应用的器件。
- 提供节省空间
- 优化诊断和保护
- 高质量标准
- 诊断灵活性
MOTIX™ 全桥IC ,工作电压高达 42 V
MOTIX™ 全桥IC可节省空间并优化诊断和保护,例如过热 (OT)、过流 (OV) 和短路 (SC) 保护。英飞凌提供汽车级专用芯片,例如 MOTIX™ TLE9201SG,这是一款符合 AEC-Q100 认证的 6A H桥驱动芯片,符合排气再循环 (EGR)、怠速控制或水泵等汽车应用的高质量可靠性标准。MOTIX™ IFX9201SG 非常适合用于家用电器和楼宇自动化、电动工具、电池管理和医疗应用等工业应用。可以灵活选择 SPI 进行详细诊断,也可以选择简易的错误标记诊断。
汽车应用中的集成式全桥驱动芯片
英飞凌提供汽车级专用芯片,这些芯片符合排气再循环 (EGR)、怠速控制或水泵等汽车应用的高质量可靠性标准。 此外,MOTIX™ IFX9201SG 也非常适合用于家用电器和楼宇自动化、电动工具、电池管理和医疗应用等工业应用。
英飞凌的产品生态系统
英飞凌是您值得信赖的合作伙伴,我们自己生产高质量且寿命长的产品,通过双站点方式为产品保证供应安全。 为了缩短产品的上市时间和客户的开发工作,我们提供全面的设计支持。例如,请随时浏览我们的培训视频和在线课程,以全面了解汽车电机控制。
产品
亮点
视频
培训
- Know the MOTIX(TM) BTM90xx product family
- Be acquainted with the product features and application configurations
- Learn to select the proper variants for specific applications
支持