6EDL7141
用于电池供电型 BLDC 电机控制的三相电机控制栅极驱动器 IC
MOTIX™ 6EDL7141 是英飞凌的三相电机控制栅极驱动器 IC 可用于开发使用 BLDC 或 PMSM 电机的高性能电池供电型产品。应用包括无绳电动工具、 园艺产品和自动引导车。 MOTIX™ 6EDL7141 具有 50 多个使用内置数字 SPI 接口的可编程参数,可完全配置,以驱动各种 MOSFET,产生最佳的系统效率。
MOTIX™ 6EDL7141 具有最大的灵活性。 其工作电压为 5.5-60 V,可配置的栅极驱动灌电流和拉电流高达 1.5 A,能够有效驱动各种 MOSFET,以完美适合应用。得益于内置双充电荷泵,它的栅极驱动器电源电压设置在 7V、10V、12V 和 15V 之间,即使在低电池电压下也可以调节。MOTIX™ 6EDL7141 栅极驱动器参数亦可调整,能够控制压摆率,以最大限度地减少系统的电磁干扰。MOTIX™ 6EDL7141 的所有设置都可以通过简单易用的 GUI 快速更改。
集成降压调节器仅需一个外部电容和电感来为电机中的微控制器和霍尔传感器供电,从而进一步减少了外围组件和所需的 PCB 空间。高性能电动工具通常需要使用精确的 ADC 参考电压进行高精度的电流测量。MOTIX™ 6EDL7141 采用先进的线性功率调节器架构,由内部降压转换器供电,可在任何输入和输出条件下提供最佳信号质量,同时优化电源效率。
MOTIX™ 6EDL7141 还具有全套系统保护功能,以提高系统在严重运行故障条件下的鲁棒性。失效行为的阈值电压和过滤时间可通过 SPI 调节。监测的参数包括电机电压和电流、栅极驱动电压和电流、器件温度和转子锁定情况。集成 SPI 接口可提供详细的故障报告并调整参数设置,如电流检测放大器的增益选项、栅极驱动器的压摆率控制、保护功能或栅极驱动器电压。 这种专用智能电机控制器可提高整体可靠性,增加功率密度,并提供最佳的系统性能。
特征描述
- 集成电源
- 可调栅极驱动参数,优化压摆率和电磁干扰
- 3x 电流分流放大器
- 完整的专用电机控制保护套件
优势
- 减少外部组件和 PCB 空间
- 优化效率和电磁干扰
- 使用不同的逆变器 FET 的最大灵活性
- 高精度电流检测,同时节省外部组件
- 更高的动态范围,提高信号分辨率
- 提高可靠性和故障检测
潜在应用