MOTIX™ | BLDC 电机栅极驱动器集成电路
Infineon® 为汽车电机控制和功能安全应用提供广泛的MOTIX™ BLDC栅极驱动产品组合
我们的产品组合包括全面的汽车级三相栅极驱动 IC,适用于 12 V 至 48 V 的电压域,支持ISO 26262-ready以及兼容变体。我们的产品非常适合各种汽车应用,例如电动助力转向、制动助力器、MHEV 起动发电机、HVAC 压缩机、泵和风扇,在这些应用中,效率、节省空间和监控功能是重中之重。
- 三相栅极驱动器
- 带或不带集成 CSA
- 诊断& 监控功能
- 自适应 MOSFET 栅极控制
- 电源电压最高 72 V
- 0 -100% 占空比能力
- 结构紧凑的小型封装设计
- 符合汽车标准
- ISO 26262最高支持ASIL D
- 广泛的软件和工具
什么是典型的汽车无刷直流电机应用?
汽车的典型 BLDC 电机应用包括动力总成、底盘、安全和 ADAS 系统,例如电动助力转向、制动助力器、MHEV 起动发电机、主动侧倾控制、HVAC 压缩机、分动箱、泵和风扇。总的来说,我们看到 BLDC 电机在车内应用的强劲增长,因为过去汽车中越来越多的高级功能成为当今汽车的标准。此外,随着汽车的自动驾驶和互联程度越来越高,安全在汽车中起着越来越重要的作用。例如,EPS 和制动系统需要最先进、设计紧凑且具有广泛监控和诊断功能的解决方案。我们的 MOTIX™ BLDC 电机栅极驱动 IC 产品组合在这里完美定位,可满足汽车行业的需求。
适用于各种汽车无刷直流电机应用的 MOTIX™ 解决方案
Infineon® 提供不同的系统解决方案,以满足客户特定的偏好。Infineon®广泛提供的智能电机控制IC产品由微控制器、传感器、收发器、稳压器和MOSFET相辅相成,以简化端到端系统解决方案的设计。根据不同的客户需求提供不同的集成级别。TLE9180D 三相驱动 IC 为高达 48 V 的大电流电机驱动提供先进的功能安全集,并包括三个集成电流传感放大器 (CSA) 以实现精确的电流测量。此外,我们还推出了 TLE9185,它具有创新的集成自适应 MOSFET 栅极控制以及其他多种监控和诊断功能。MOTIX™产品组合中的另一个创新产品系列是我们的电机系统 IC 系列,它将三相驱动与电源和通信接口(如 CAN FD 或 LIN)相结合。
可靠的电子元件基于功能安全/ISO 26262
凭借 Infineon® 创新的驱动 IC产品组合,设计人员为汽车领域当前和未来的安全移动性挑战做好了充分准备。对于这一细分市场,我们提供广泛的产品组合,从 PRO-SIL™ ISO 26262-ready等级到最严格的 PRO-SIL™ ISO 26262-compliant,具体取决于特定的客户应用(ASIL-B、ASIL-C、ASIL-D)。
要访问 PRO-SIL™ ISO-26262 文档,请使用您公司的电子邮件地址注册 myinfineon.com。请联系相应的分销商或销售联系人,申请将您的 MyInfineon 账户提升为合作伙伴身份。这是访问我们的 myICP 门户网站进行下载所必需的。
MOTIX™ 无刷直流栅极驱动设计导入支持
MOTIX™ BLDC 栅极驱动 IC 产品附有广泛的文档组合,例如应用说明和设计导入指南,以支持我们的客户进行设计活动。此外,我们还为 Arduino 提供广泛的评估板或拓展板 ,使我们产品的评估尽可能简单。我们提供的更多附属品包括:
- 多样化的配置工具(例如,配置向导)
- 选定 MOTIX™ 设备的驱动程序
- 培训视频
- 全面的支持基础架构
- 工程服务和软件支持的全球合作伙伴网络
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.