电机控制芯片
综述
为汽车、消费和工业应用中的电机控制系统打造的解决方案
详情
汽车级嵌入式功率芯片(系统芯片)
英飞凌 ®嵌入式功率芯片经特别设计,可适应各种应用中机电一体化电机控制器的需求。电机控制应用要求芯片自身封装体积小,且不需要过多的外部元件。此类应用主要包括车窗玻璃升降器、汽车天窗、雨刮、燃料泵、空调系统风扇、发动机冷却风扇和水泵等。
iMOTION ™系列,主要用于工业和消费类电机控制应用
随着对更高能效的不断追求,工业和消费类市场中变速驱动的使用也在持续增多。与此同时,产品生命周期逐渐缩短,每一代产品都要求控制器能够简单快速地实现所需控制算法。
iMOTION™产品系列提供了多层次的硬件和软件集成。硬件集成的多层次是指从独立的电机控制器到SmartIPM上集成的完整逆变器系统这一广阔跨度。软件集成的多层次则是说英飞凌既提供完整的“交钥匙”式解决方案,也提供可供开发者自由编程的模块。另外,该产品特别采用了英飞凌经实践证实性能极佳的电机控制引擎(MCE)技术。采用基于MCE技术的“交钥匙”式解决方案,又有功能强大的MCEwizard和MCEdesigner作为辅助工具,实现一个变速驱动仅需将MCE配置给相应的电机即可。
智能电机控制芯片
为各种100mA到70A汽车及工业应用设计的功率桥系列,配备各种不同的功能集,专为满足您的应用需求打造。
-
大功率直流电机电桥
为直流2A到峰值电流70A的电机驱动提供灵活、可扩展的解决方案,具有不同的功能选项,可用于各种应用领域 -
智能功率电机电桥
英飞凌低电流智能电机电桥系列由多种专用于汽车及工业应用的电桥组成
视频
培训
支持