FF8MR12W2M1P_B11
综述
半桥1200 V CoolSiC™ MOSFET模块
EasyDUAL™ 2B 1200 V, 8 mΩ半桥模块,结合CoolSiC™ MOSFET、NTC温度传感器、压接工艺技术和预涂热界面材料。
特征描述
- 高电流密度
- 降低开关和传导损耗,展现一流性能
- 低电感设计
- 符合RoHS规范的模块
优势
- 实现最高效率,简化散热设计
- 更高开关频率运行
- 增大功率密度
- 优化客户开发周期及成本
图表
仿真工具
支持