FF6MR12W2M1_B70
综述
EasyDUAL ™ 2B 1200 V、6 mΩ半桥模块,采用CoolSiC ™ MOSFET、NTC温度传感器、PressFIT压接工艺和氮化铝陶瓷。
特征描述
- 高性能氮化铝陶瓷
- 1200 V CoolSiC™沟槽MOSFET技术
- 一流的Easy模块封装
- 半桥配置
- PressFIT压接工艺
优势
- DCB材料导热性更佳—RthJH有可能提高40%
- CoolSiC™ MOSFET具有出色的栅氧化层可靠性
- 功率密度和紧凑设计
- 最大限度减小模块与散热器之间的空洞率
- 逆变器设计人员的自由度高
- 延长使用寿命,减少冷却工作量
图表
仿真工具
培训
支持