FF6MR12W2M1_B11
综述
1200 V 碳化硅(CoolSiC™)MOSFET 模块
EasyDUAL™ 2B 1200 V, 6 mΩ halfbridge module with CoolSiC™ MOSFET, NTC temperature sensor and PressFIT contact technology. Also available with Thermal Interface Material.
特征描述
- 高电流密度
- 较低的开关和通态损耗
- 低电感设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 冷却需求降低,可实现高效率
- 操作频率更高
- 增加功率密度
- 优化客户的开发周期,降低成本
图表
仿真工具
培训
支持