FF45MR12W1M1_B11
综述
双 1200 V CoolSiC™ MOSFET 模块
EasyDUAL™ 1B 1200 V, 45 mΩ 半桥模块, 采用 CoolSiC™ MOSFET, 温度检测 NTC 和 PressFIT 压接技术
特征描述
- 高电流密度
- 出色的开关和通态损耗
- 低电感设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 高效率,更易冷却
- 更高的频率
- 增加功率密度
- 优化客户的开发周期,降低成本
图表
仿真工具
培训
支持