FF2MR12KM1
综述
1200 V CoolSiC™ MOSFET双管模块
62 mm 1200 V, 2 mΩ半桥模块,采用CoolSiC™ MOSFET芯片。
特征描述
- 高电流密度
- 低开关损耗
- 出色的栅极氧化物可靠性
- 强大的抗潮湿能力
- 集成一体化二极管设计,坚固耐用并具有最佳热性能
- 强大的抗宇宙辐射线能力
- 高开关速度、损耗极低
- 模块上下桥臂开关具有对称的开关特性
- 在成熟的62mm标准结构工艺大规模产线上生产,保证了CoolSiC™ MOSFET模块产品质量一致性,非常可靠
优势
- 由于开关损耗极低,可最大限度减少冷却工作量
- 高开关频率的模块,适用于较少的磁性元件系统,从而显著减小系统体积和外形尺寸
- 基于上述模块带来的诸多好处,可以降低系统成本
图表
仿真工具
支持