FF23MR12W1M1P_B11
综述
双 1200 V CoolSiC™ MOSFET 模块
EasyDUAL™ 1B 1200 V / 23 mΩ 半桥模块,采用 CoolSiC™ MOSFET、NTC 温度检测、PressFIT 压接技术和预涂热界面材料。
特征描述
- 高电流密度
- 出色的开关和通态损耗
- 低电感设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 高效率可实现较少冷却工作量
- 更高的频率运行
- 增加功率密度
- •优化客户的开发周期,降低成本
图表
仿真工具
培训
支持