FF23MR12W1M1_B11
综述
双 1200 V CoolSiC™ 模块
EasyDUAL™ 1B 1200 V/23 mΩ 半桥模块,采用CoolSiC™ MOSFET、NTC 温度检测和 PressFIT 压接技术
特征描述
- 高电流密度
- 同类产品中极低的开关和导通损耗
- 低电感设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 效率极高,冷却要求更低
- 更高的频率运行
- 增加功率密度
- 优化客户的开发周期,降低成本
图表
仿真工具
培训
支持