F3L15MR12W2M1_B69
综述
3-Level 1200 V CoolSiC™ Module
EasyPACK™ 2B 1200 V, 15 mΩ 3-Level module with CoolSiC™ MOSFET, NTC and PressFIT Contact Technology.
特征描述
- 高电流密度
- 较低的开关和通态损耗
- 低电感设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 冷却需求降低,可实现高效率
- 操作频率更高
- 增加功率密度
- 优化客户的开发周期,降低成本
图表
仿真工具
培训
支持