F3L11MR12W2M1HP_B19 1200 V CoolSiC™ MOSFET三电平模块
综述
这是一款第一代 1200 V、11mΩ EasyPACK™ 2B CoolSiC™ MOSFET三电平模块,采用NPC2拓扑结构、NTC温度传感器、预涂热界面材料(TIM)和PressFIT压接技术。
特征描述
- 出色封装,高度达12 mm
- 先进的宽禁带(WBG)半导体材料
- 非常低的模块杂散电感
- 增强的第一代CoolSiC™ MOSFET
- 更大的栅极驱动电压范围
- 栅源电压:+23 V和-10 V
- 工作结温(Tvjop):过载条件下高达175°C
- PressFIT压接引脚
- 集成了NTC温度传感器
- 热界面材料(TIM)
优势
- 优异的模块效率
- 系统成本优势
- 提升系统效率
- 降低散热需求
- 可实现更高的频率
- 提高功率密度
图表
支持