F3L11MR12W2M1_B65
综述
三电平1200 V CoolSiC™模块
EasyPACK™ 2B 1200 V,11mΩ三电平模块,采用有源NPC(ANPC)拓扑结构,兼具CoolSiC™ MOSFET,NTC温度传感器和PressFIT Contact Technology。
英飞凌排名第一!
由德国《 Elektronik》杂志颁发的2020年读者选择奖将英飞凌产品F3L11MR12W2M1_B65选入电源类别。
特征描述
- Full 1500 Vdc capability (with 1200 V switches)
- 高电流密度
- 较低的开关和通态损耗
- 低电感设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 冷却需求降低,可实现高效率
- 操作频率更高
- 增加功率密度
- 优化客户的开发周期,降低成本
图表
仿真工具
视频
支持