DF11MR12W1M1HF_B67
综述
1200 V CoolSiC™ MOSFET增强模块
EasyPACK™ 1B 1200 V、33 mΩ和3 MPPT增强模块:新一代增强型CoolSiC™ MOSFET、NTC和压接技术。
特征描述
- 12 mm高、性能一流的封装
- 先进的宽禁带材料与Easy模块封装相结合
- 超低模块杂散电感
- 宽反偏安全工作区(RBSOA)
- 采用新一代增强型沟槽技术的1200 V CoolSiC™ MOSFET
- 更大的建议栅极驱动电压窗口:+15…+18 V & 0…-5 V
- 更宽的最高栅-源电压范围:+23 V…-10 V
- 过载条件下的Tvjop结温高达175°C
- 压接式引脚
- 集成NTC温度传感器
优势
- 出色的模块效率,助力创造系统成本优势
- 系统效率提升,助力降低散热需求
- 实现更高频率,助力提高功率密度
- 一流的性价比,助力降低系统成本
图表
支持