IMYH200R100M1H 采用TO-247-4-PLUS-HCC封装的CoolSiC™ 2000 V 沟槽型 SiC MOSFET
综述
采用TO-247-4-PLUS-HCC封装的CoolSiC™ 2000 V 100 mΩ SiC MOSFET,在提高功率密度的同时,可以做到即便在高电压和高开关频率的情况下也不牺牲系统的可靠性。2000 V优化封装中的.XT互连技术,帮助降低了CoolSiC™技术的功耗,从而提高了可靠性。这使其能够帮助组串式逆变器、太阳能发电优化装置和电动汽车充电等应用实现最高效率。
特征描述
- VDSS = 2000 V:适用于最高1500 VDC的高压DC-link系统
- 开关损耗低
- 具有14 mm爬电距离和5.4 mm电气间隙的创新HCC封装
- 标杆栅极阈值电压 VGS(th) = 4.5V
- 用于硬换向的坚固体二极管
- .XT互连技术帮助实现一流的热性能
- 已通过H3HVTRB高湿高温反偏压测试,稳健耐湿
优势
- 高功率密度
- 高可靠性
- 最高效率
- 简化设计

图表
支持