TOLT
综述
采用 TOLT 封装的 80 V 和 100 V OptiMOS™ 5 功率 MOSFET
TOLT —— 顶部散热型带引脚 TO 封装,有效提高热性能
欲提升散热性能,采用 TOLT 封装的 OptiMOS™ 功率 MOSFET 正是解决方案。
英飞凌 OptiMOS™ 功率 MOSFET 系列高性能封装产品组合新增顶部散热型带引脚 TO (TOLT) 封装。TOLT 封装具有与 TOLL 封装相同的大电流、低高度优势,此外还采用顶部散热设计,可有效改善热性能。
该创新型封装既具备 OptiMOS™ 5 功率 MOSFET 技术的主要特性,可打造高质量 80 V 和 100 V 产品,还拥有大于 300 A 的高额定电流,适用于高功率密度设计。
TOLT 封装具备哪些优势?
依托顶部散热设计,漏极暴露在封装表面,因此可将 95% 的热量直接传导至散热片。相较于 TOLL 封装,TOLT 封装的 RthJA 降低了 20%,RthJC 改善近 50%。诸如 TOLL 或 D2PAK 等底部散热型封装,其热量均通过 PCB 传导至散热片,从而会导致功率损耗较高。
TOLT 封装型 OptiMOS™ 5 功率 MOSFET 主要面向需要更好热性能的应用,如电动脚踏车、LEV(轻型电动车)、电动工具和电池管理系统。
产品
支持