TOLG (TO-Leaded with Gullwing) package
综述
TOLG 封装型(鸥翼式引脚 TO)OptiMOS™ 功率 MOSFET,提高板上热循环性能
该封装具备与无引脚 TO (TOLL) 相同的大电流、低高度特性。TOLG 封装规格兼容无引脚 TO 封装,其另配有鸥翼式引脚,热循环性能更优异。
相较于 D2PAK 7 引脚封装,TOLG 封装的占板面积缩小了 60%,电气性能出色。此封装 RDS(on) 极低,经优化可承受高于 300 A 的大电流。
得益于灵活的鸥翼式引脚,OptiMOS™ 系列 TOLG 封装型 MOSFET 在铝绝缘金属基板 (Al-IMS) 上呈现出优异的焊点可靠性。因此其板上热循环 (TCoB) 性能较标准要求 (IPC-9701) 高出 2 倍。
TOLG 封装的主要优势包括:高效率、低 EMI 和可实现高性能和高整体系统效率的高功率密度。
TOLG 封装型 OptiMOS™ 功率 MOSFET 系列涵盖多种电压等级产品,包括 60 V、80 V、100 V、200 V 和 250 V。目标应用包括:电动脚踏车、(LEV) 轻型电动车、电动工具和电池管理系统应用。
This interactive 3D model showcases Infineon's bidirectional switching board for battery protection featuring OptiMOS™ power MOSFET in TOLG package.
产品
培训
支持