Source-Down PQFN package
综述
OptiMOS™功率MOSFET源-降系列具有业界领先的RDS(on)、最佳FOM和卓越的散热性能--PQFN(功率四平无引线)
英飞凌的OptiMOS™低压和中压功率MOSFETs 采用创新和改进的PQFN封装,具有源极下降(Source-Down)配置,现已推向市场。Source-Down封装概念的主要特点是硅芯片的有源面朝向元件的底面。与硅芯片顶部漏极侧的强化夹子相结合,封装寄生效应大大降低,散热性能被推到了新的改进水平。
采用PQFN 3.3x3.3 mm2 和5x6 mm2 Source-Down封装的OptiMOS™功率MOSFET 25 V-150 V现在有BSC(底部冷却)和DSC(双侧冷却)两种变体,有两种不同的基底:角栅极和中心栅极版本,后者为并行化做了明确优化。
Source-Down封装概念实现了单位面积最低的RDS(on)和出色的散热性能,为系统层面的改进提供了巨大的潜力,如降低BOM成本、通过减少主动冷却来方便散热管理、提高功率密度和效率。
采用PQFN 3.3x3.3 mm²和PQFN 5x6 mm² Source-Down封装的OptiMOS™低压和中压功率MOSFET系列是驱动器、太阳能、SMPS、电信和服务器应用的完美搭配。
主要特点
- 小型封装中的低RDS(on)
- 低栅极电荷
- 有标准和逻辑电平栅极驱动(4.5V)可供选择
主要好处
- 减少电路板空间
- 减少开关和驱动损耗
- 闸门驱动的灵活性
关键特性
- 小型封装中的低 RDS(on)
- 低栅极电荷
- 可提供超级逻辑电平 (2.5V) 和逻辑电平 (4.5V)
主要优势
- 缩小板上空间
- 降低开关损耗和驱动器损耗
- 灵活的栅极驱动
关键特性:
- 小型封装中的低 RDS(on)
- 低栅极电荷
- 可提供超级逻辑电平 (2.5V) 和逻辑电平 (4.5V)
- 支持双面散热(外露铜夹片)
主要优势:
- 缩小板上空间
- 降低开关损耗和驱动器损耗
- 灵活的栅极驱动
- 与模压版本相比,散热能力更高
发现英飞凌创新型源极底置封装的三维可视化!
产品
周边/配套产品
亮点
视频
培训
支持