Power Block模块
综述
非对称半桥手柄 50A,占用空间 30mm²
OptiMOS™ 5 Power Block 为无引线 SMD 封装,封装外形尺寸 5.0x6.0mm²,在同步降压转换器配置中包含低边和高边 MOSFET。通过使用 OptiMOS™ 5 Power Block 替代两个单独的分立封装,例如,SO8 或 SuperSO8,客户的设计可以至少缩减 50%。由于市场上可用的不同封装外形数量极少,所以,标准化电源封装对客户大有裨益。
基准效率和高电流处理
OptiMOS™ 5 Power Block采用英飞凌新一代 MOSFET,导通电阻 (RDS(on)) 和指标因数 (Qg,Qgd) 极低。低边 MOSFET 的源极向下连接实现大的 PGND 焊盘,显著改善与印刷电路板的热耦合,简化布局选择并降低 EMI。英飞凌的 OptiMOS™ 驱动器 (PX3519、PX3517) 与控制器系列一起,为电压 DC-DC 电源转换提供出色的分立解决方案,电流处理能力高达 50A,峰值效率则高达 95%。利用这一解决方案,工程师可以通过增加开关频率和功率密度来优化设计,并改善 BOM 的整体成本。
| Key features | Key benefits | Potential applications |
|
|
产品
详情
仿真工具
视频
培训
支持