Dual PQFN
综述
节省空间,大幅度减少损失,提高效率
单无引线 SMD 封装中的双 FET 功率级,将同步 DC-DC 转换器的低边和高边 MOSFET 集成到 5.0x6.0mm² 封装外形中。设计师的设计最高可以缩减 85%,利用这种新型封装替代两个分立封装,例如,SO8 或 SuperSO8。
封装内两个 MOSFET 的外形尺寸减小和互连,确保环路电感低,从而提高效率。借助新的 OptiMOS™ 技术,功率级 5x6 实现 93.5% 的峰值效率。功率级 5x6 可处理高达 30A 的应用电流。
| Key features | Key benefits | Applications |
|
|
|
产品
详情
仿真工具
视频
培训
支持