StrongIRFET™ 2
综述
StrongIRFET™ 2 功率 MOSFET -——多种应用程序的理想选择
StrongIRFET™ 2系列,采用新一代功率MOSFET技术,可满足 开关电源、 电机驱动器、电池供电、电池管理、UPS、轻型电动车和太阳能等多种应用需求。
该系列产品实用性强、性价比高,对于追求便捷选购的设计师而言,堪称理想之选。 该系列产品针对低开关频率和高开关频率进行了优化,可为各种应用提供支持,实现灵活设计。新产品支持各类封装,包括TO-220, TO-220 FullPAK、D2PAK、D2PAK 7引脚以及DPAK封装。
与过往的 StrongIRFET™ 器件相比,这项新技术可将 RDS(on改善 40%, Qg 降低50%以上,从而提高功率效率,提升整体系统性能。 更高的额定电流可实现更高的载流能力,无需再并联多个器件,从而降低了 BOM 成本并节省了电路板面积。
产品
亮点
支持