OptiMOS™ Linear FET
综述
集低 RDS(on) 与宽安全工作区 (SOA) 于一体
采用英飞凌 OptiMOS™ 线性 FET,即可实现增强型 MOSFET 饱和区域内导通电阻 (RDS(on)) 与线性模式能力的出色平衡。OptiMOS™ 线性 FET 是款革命性解决方案,兼顾沟槽栅 MOSFET 的出色 RDS(on) 以及经典平面 MOSFET 的宽安全工作区。
该产品是电信及电池管理系统中热插拔和电熔丝(电子保险丝)等常见应用的理想之选。通过限制高浪涌电流,OptiMOS™ 线性 FET MOSFET 可避免负载受损。
OptiMOS™ 线性 FET 涵盖 60 V、80 V、100 V、150 V 和 200 V 等数个电压等级,支持的封装型号包括 D2PAK、D2PAK-7 引脚和无引脚 TO (TOLL),其可降低传导损耗,提升启动速度,并缩短停机时间。
产品
亮点
仿真工具
视频
培训
支持