OptiMOS™ Fast Diode 200V/220/250V/300V
综述
针对硬开关拓扑进行优化
OptiMOS ™快速二极管 (FD) 是英飞凌在200V、220V、250V 和300V 下新一代的功率 MOSFET ,该设备针对体二极管硬换相进行了优化。该设备改进了硬换相强度,因此可以在要求较高的 dV/dt、di/dt 和电流密度的条件下使用,进而设计过程也得到了简化。
这一优势使得 OptiMOS™FD 成为电信 、 工业电源、D类音频放大器、电机控制 和DC-AC逆变器等硬开关应用的理想选择。Optimo ™ FD 系列为追求高性能标准的客户提供了反向恢复电荷 (Qrr)优化解决方案。相比 OptiMOS™3,OptiMOS™FD 200V、220V、250V 和 300V 可实现40%的 Qrr降低。
低Qrr通过显着降低电压过冲来提高系统可靠性,较大限度减少对缓冲电路的需求,从而降低工程成本和工作量。此外,SuperSO8 中的 OptiMOS™FD 还可以将温度增加至 175°C ,因此可以支持更高的功率密度设计和稳健性。
产品
详情
仿真工具
视频
培训
支持