OptiMOS™ 5 80V/100V 综述 面向电信应用的领先科技 OptiMOS™5 80V和100V是英飞凌最新一代功率MOSFET产品,专门用于电信和服务器电源的同步整流。此外,这些器件还可以用于其他工业应用,如太阳能、低压驱动器和适配器等。 在七种不同的封装配合下,新型OptiMOS™5 80V和100V MOSFET拥有业界最低的R DS(on)。其中,SuperSO8封装的低导通电阻扮演重要角色,该数值低至2.7mΩ,提供最高水平的功率密度和效率。 产品 详情 推荐文档 关键特征 针对同步整流进行优化 高频开关的理想之选 输出电容提高至44% R DS(on)较上一代产品减少43% 核心优势 系统效率最高 开关和传导损耗降低 并联支路数降低 功率密度增加 5V低电压过冲 应用 电信 服务器 太阳能 低电压驱动 轻型电动车 适配器 文件 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share Share Share Share 合作伙伴 培训 数据表参数和图解说明 如何在应用中使用这些工具 观看eLearning 应用 支持 联系