OptiMOS™ 5 150V
综述
RDS(on) 和反向恢复电荷实现突破性降低
英飞凌新型 MOSFET 功率 OptiMOS™5 150V 特别适合叉车和电动脚踏车等低压驱动器以及通信和太阳能应用。新产品突破性地降低了 RDS(on)(与采用SuperSO8 封装的替代品相比高达 25%)和 Qrr,而不影响 FOMgd 和 FOMOSS,从而在优化系统效率的同时有效减少设计工作量。此外,超低反向恢复电荷(在 SuperSO8 中, Qrr最低值 = 26 nC)提高了换流坚固性。
借助OptiMO™ 5 150V 技术,尺寸较小的、同类中较为出色的SuperSO8 (PQFN 5x6) 封装设备能够取代TO-220器件。由于封装电感降低,该开关器件实现了更高的功率密度和更低的电压超调 (VDS)。
英飞凌MOSFET 功率 OptiMOS™5 150V 配有六个封装,不仅展现出较低的输出电荷和较高的开关频率,而且具有超低的反向恢复电荷 (Qrr)。因此,该器件减少了对并联的需求,使终端产品更加坚固,从而降低了整体系统成本。
产品
亮点

仿真工具
视频
培训
支持