OptiMOS™ 300V
综述
硬切换应用场景中性能与设计的结合
全新的英飞凌OptiMOS™ 300V MOSFET采用快速二极管技术,特别对体二极管硬切换应用进行了优化。英飞凌再次成为该领域的标杆,为客户提供更多电压等级的产品,从而使OptiMOS™产品阵容涵盖20V至300V区间。
OptiMOS™ 300V器件在硬换向方面拥有出色的耐用性,不仅在导通状态阻值(RDS(on))和品质因数(FOM)等参数上表现卓越,而且还具有市面上最低的反向恢复电荷(Qrr),从而保证系统高度稳定。得益于全新的300V OptiMOS™系列,英飞凌为诸如电信、不间断电源(UPS)、工业电源、DC-AC逆变器和电机控制等硬开关应用带来全新的性能水准。
采用D2PAK封装的40.7mΩ OptiMOS™ 300V可降低传导损耗,并在电机控制等大电流应用中提高系统的整体效率。该产品可实现业界最低的FOM,较同级产品减少30%以上,使系统功耗得到优化。这样一来,在例如60V电信系统同步整流等开关模式应用中,快速切换成为可能。
产品
详情
仿真工具
视频
培训
支持