ISZ034N06LM5
综述
先进的 60 V OptiMOS™ 5 功率 MOSFET 采用高性能 3.3x3.3 mm PQFN 封装,有效提升性能
OptiMOS™ 5 60 V 功率 MOSFETISZ034N06LM5 完全适用于开关电源 (SMPS) 这类高效率与功率密度解决方案中的同步整流、电信砖模块、服务器应用以及便携式充电器。器件占板面积仅为 3.3x3.3 mm,电气性能出色,有助于实现同类最佳的功率密度,可进一步改善终端应用中的产品外形尺寸。
特征描述
- 同类最佳 (BIC) 产品
- 最大 RDS(on) 低至 3.4 MΩ,可显著提高功率密度和效率
- PQFN 3.3 x 3.3 小型封装
- 极低电荷
- 尤为适用于高性能应用
- 符合 RoHS 标准,无卤素
优势
- 效率高
- 减少并联
- 电压过冲极低
- 无需过多的缓冲电路
- 降低系统成本
- 小型封装可大幅提高 PCB 布局走线的灵活度
潜在应用
- 开关电源 (SMPS)
- 服务器电源
- 电信 DC-DC 转换器
- 便携式充电器
质量
支持