IST019N08NM5
综述
OptiMOS™ 5功率MOSFET 80 V,1.9 mOhm,290 A,采用sTOLL-7x8 mm2功率MOS封装
特征描述
- JEDEC注册器件
- 7x8 mm² 小尺寸封装
- 290 A大电流能力
- 无铅封装,最大限度地降低封装电阻和杂散电感
- 最新一代技术OptiMOS™ 5
- RDS(on) 低至1.9 mOhm
- 引脚尖端检测功能(自动光学检测功能)
优势
- 高功率和电流密度
- 高热容量
- 减少传导损耗
- 优化切换行为
- 与传统DPAK/D2PAK 相比,具有更小的外形尺寸
- 工业标准封装(JEDEC MO-319A)
潜在应用
质量
支持