ISC012N04NM6
综述
OptiMOS™ 6 功率 MOSFET 40 V 正常电平,采用 SSO8 封装
ISC012N04NM6 是 BiC OptiMOS™ 6 40 V NL 产品系列的一部分,为正常电平(更高阈值电压)所需的应用提供标杆解决方案。
正常电平产品组合具备较高的 Vth ,意味着更高的栅极电压尖峰值才会导致误开启。此外,较低的 QGD/QGS 比值(CGD/CGS 比值)可降低栅极电压的尖峰值,进而避免误开启。
特征描述
- 正常电平栅极阈值(典型值 2.3 V)
- 优化的电荷比 QGD/QGS <0.8,以获得 C.dv/dt 抗扰度
- 低栅极电荷
- 100% 经过雪崩测试
- 出色的耐热性
优势
- 在嘈杂的环境中,正常电平栅极驱动可以防止误开启
- 降低栅极电压的尖峰值
- 由于栅电荷低,降低了开关损耗
- 鲁棒性
- 适用于 FOC(磁场定向控制)和 DTC(直接转矩控制)电机控制技术
潜在应用
质量
支持