IRLR8729PBF-1 综述 优势 Optimized for broadest availability from distribution partners Product qualification according to JEDEC standard Logic Level : Optimized for 5 V gate-drive voltage Industry standard surface-mount power package Capable of being wave-soldered 30V 单个 N 通道 HEXFET Power MOSFET, 采用 D-Pak 封装 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 质量 支持 联系