IRL80HS120
综述
适用于低 VGS 的新逻辑电平 MOSFET
英飞凌的新型逻辑电平功率MOSFET有三种不同的电压等级(60V,80V和100V),非常适合无线充电,通信和适配器应用。PQFN 2x2封装特别适用于高速开关和外形尺寸重要的应用。它可以实现更高的功率密度和更高的效率以及显著的空间节省。
特征描述
- 极低的FOM (R DS(on) x Q g/gd)
- 优化Q g ,C oss和Q rr,实现快速切换
- 逻辑电平兼容
- 微型PQFN 2x2mm 封装
优势
- 极小的封装尺寸
- 更高的功率密度设计
- 更高的开关频率
- 5V 供电可用时即可减少器件数量
- 微控制器直接驱动(慢开关)
- 降低系统成本
潜在应用
视频
质量
支持