IRFH7185 综述 100V 单个 N 通道 HEXFET Power MOSFET, 采用 PQFN 5x6 封装 优势 低 RDS(ON) (低于5.2 mOhms) 对 PCB 的热阻低(低于 0.8°C/W) 100% 经过接地电阻测试 纤薄外形(小于1.05毫米) 符合行业标准的引脚 与现有表面封装技术兼容 符合 RoHS , 无卤素 MSL1 FastIRFET™ 潜在应用 热插拔 隔离式初级侧 MOSFET 隔离式次级侧SyncRec MOSFET 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 质量 支持 联系