IRFH4210D 综述 25V 单个 N 通道 HEXFET Power MOSFET, 采用 5mm x 6mm PQFN 封装 优势 低 RDS(ON) (低于1.10 mOhms) 具有低正向压降的本征肖特基二极管 对 PCB 的热阻低(低于 1.0°C/W) 纤薄外形(小于0.9 毫米) 符合行业标准的引脚 与现有表面封装技术兼容 符合 RoHS , 无卤素 符合MSL1,工业认证 FastIRFET™ 潜在应用 MultiPhase SyncFET 载荷点 SyncFET 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 质量 支持 联系