IRF6898M 综述 25V 单个 N 通道 HEXFET Power MOSFET 和肖特基二极管, 采用 DirectFET MX封装,在低导通电阻下进行了优化,额定电流为35A。 优势 符合 RoHS 100% 经过接地电阻测试 纤薄外形(小于0.7毫米) 双面冷却 低通态损耗 针对高频开关进行了优化 低封装电感 集成单片肖特基二极管 潜在应用 MultiPhase SyncFET 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 质量 支持 联系