IQE006NE2LM5CG
综述
采用PQFN 3.3x3.3源极底置封装的OptiMOS™ 25V低压功率MOSFET具有业界领先的RDS(on)。
在英飞凌创新的源极底置技术下推出了OptiMOS™ 低压功率MOSFET(IQE006NE2LM5CG)中心门极封装版本。将门极放置在封装的中间位置,从而实现最佳的源极连接。由于中心门极具有更大的漏极至源极爬电距离,因此中心门极封装提供 MOSFET 优化且易于并联的优势。这样,即可在一个 PCB 层上连接多个设备的门极,从而提高电流能力,实现更高的输出电平。此外,源极底置中心门极封装提供高系统效率和高功率密度。
特征描述
- 根据电压等级,RDS(on)降低高达30%
- 卓越的热管理选项
- 优化的布局可能性
- 提供两个封装版本
优势
- 更高的电流能力
- 最高的功率密度和性能
- 更小的外形尺寸
- 以更小的封装提供与 Super SO8 相同的性能
- 优化的 PCB 寄生元件
- 更低的 RthJA 和 RthJC
- 更佳的功率损耗转移
- 支持双面冷却(外露夹子)
- 源极底置封装易于适应现有 PCB
- 中心门极选件实现优化的并联应用
潜在应用
周边/配套产品
视频
培训
质量
支持