IPTC019N10NM5
综述
采用 TOLT 封装的 OptiMOS™ 5 功率 MOSFET 具有出色的热性能
IPTC019N10NM5 属于采用 TOLT 封装的 OptiMOS™ 5 功率 MOSFET系列: 采用 TO-Leaded 顶部冷却封装,热性能优越。这种创新型封装结合了 OptiMOS™ 5 技术的主要特征,使英飞凌的 100 V 产品成为同类产品中的佼佼者,而且可以为高功率密度设计提供大于 300 A 的高额定电流。
通过顶部冷却,漏极会暴露在封装表面,这样 95% 的热量就可以直接通过散热片散热,与 TOLL 封装相比,RthJA 提高了 20%,RthJC 提高了 50%。而采用底部冷却的封装类型,如 TOLL 或 D2PAK,热量则需要通过 PCB 经散热器散热,从而会导致高功率损耗。
特征描述
- 低 RDS(on)
- 高额定电流>300 A
- 顶部冷却
- 负引脚本体高差
- 无锡外露焊盘
优势
- 提高系统效率,有助于延长电池寿命
- 高功率密度
- 优越的热性能
- 节省冷却系统
- 最大限度地降低散热器的热阻
潜在应用
质量
支持