IPTC012N06NM5
综述
OptiMOS™ 5 60V功率MOSFET在TOLT中具有出色的热性能
IPTC007N06NM5是TOLT系列中的OptiMOS™ 5功率MOSFET的一部分:采用TO引脚的顶部冷却封装,具有卓越的热性能。这种创新的封装与OptiMOS™ 5技术的主要特点相结合,使60 V的同类产品达到最佳水平,并为高功率密度设计提供了大于300 A的高额定电流。
在顶部冷却设置中,漏极暴露在封装的表面,使95%的热量直接耗散到散热器上,与TOLL封装相比,实现了20%的RthJA 和50%的RthJC 。对于像TOLL或D2 PAK这样的底面冷却封装,热量通过PCB散布到散热器,造成高功率损失。
特征描述
- 低RDS(开)
- 高额定电流 > 300 A
- 顶面冷却
- 负向对立
- 无锡外露垫
优势
- 提高系统效率,延长电池寿命时间
- 高功率密度
- 卓越的热性能
- 节省冷却系统的成本
- 最大限度地减少对散热器的热阻
潜在应用
支持