IPP075N15N3 G
综述
与次优竞品相比,150V OptiMOS™ R DS(on) 降低 40%,品质因数 (FOM) 降低 45%。这一显著改进创造了全新的可能性,如从引脚封装转变为 SMD 封装或使用一个 OptiMOS™ 部件有效替换两个原有部件。
特征描述
- 优异的开关性能
- 世界较低的 (R Ds(on))
- 极低的 Qg 和 Qgd
- 出色的栅极电荷 x R DS(on)产品(FOM)
- 符合 RoHS - 无卤素
- MSL1 评级 2
优势
- 环保
- 提高效率
- 极高的功率密度
- 减少所需的并联
- 极低的板空间消耗
- 产品易于设计
潜在应用
- AC-DC SMPS的同步整流
- 适用于48V-80V系统的电机控制(即家用车辆、电动工具、卡车)
- 隔离式 DC-DC 转换器(通信和数据通信系统)
- 48V系统的开关和断路器
- D 类音频放大器
- 不间断电源(UPS)
视频
质量
支持