IPP015N04NF2S
综述
采用 TO-220 封装的 StrongIRFET™ 2 40 V 单 N 通道功率 MOSFET
英飞凌 StrongIRFET™ 2 40 V 功率 MOSFET 具备仅为 1.5 mΩ 的极低 RDS(on),可用于从低到高开关频率的各类应用。
特征描述
- 分销合作伙伴助力提升供货能力
- 出色性价比
- 十分适合高和低开关频率
- 工业标准尺寸通孔封装
- 高额定电流
- 可用于波峰焊
优势
- 兼容多个厂商
- 合用产品
- 应用广泛
- 采用标准引脚设计,可直接替换
- 载流能力更强
- 易于生产
潜在应用
支持